LM2901V
- NEW LM339B and LM2901B
- Improved specifications of B-version
- Maximum rating: up to 38 V
- ESD rating (HBM): 2k V
- Low input offset: 0.37 mV
- Low input bias current: 3.5 nA
- Low supply-current: 200 µA per comparator
- Faster response time of 1 µsec
- Extended temperature range for LM339B
- B-version is drop-in replacement for LM239, LM339 and LM2901, A and V versions
- Common-mode input voltage range includes ground
- Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage: ±38 V
- Low output saturation voltage
- Output compatible with TTL, MOS, and CMOS
- For single version, see the TL331B
- For dual version, see the LM393B or LM2903B
The LM339B and LM2901B devices are the next generation versions of the industry-standard LM339 and LM2901 comparator family. These next generation B-version comparators feature lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, and improved 2 kV ESD performance and input ruggedness through dedicated ESD clamps. The LM339B and LM2901B can drop-in replace the LM239, LM339 and LM2901, for both "A" and "V" grades.
All devices consist of four independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM339B, LM2901B, LM339, LM239, LM139, LM2901 Quad Differential Comparators datasheet (Rev. X) | PDF | HTML | 2023/10/26 |
Functional safety information | LM2901, LM2901B, LM2901V, LM2901AV FS, FIT Rate, Failure Mode and Pin FMA | PDF | HTML | 2020/04/08 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인
For applications which require higher torque and power, often voltages above 48VDC, (...)
TIDA-00365 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.