LM311-N
- Operates From Single 5V Supply
- Input Current: 150 nA Max. Over Temperature
- Offset Current: 20 nA Max. Over Temperature
- Differential Input Voltage Range: ±30V
- Power Consumption: 135 mW at ±15V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM111-N, LM211-N and LM311-N are voltage comparators that have input currents nearly a thousand times lower than devices like the LM106 or LM710. They are also designed to operate over a wider range of supply voltages: from standard ±15V op amp supplies down to the single 5V supply used for IC logic. Their output is compatible with RTL, DTL and TTL as well as MOS circuits. Further, they can drive lamps or relays, switching voltages up to 50V at currents as high as 50 mA.
Both the inputs and the outputs of the LM111-N, LM211-N or the LM311-N can be isolated from system ground, and the output can drive loads referred to ground, the positive supply or the negative supply. Offset balancing and strobe capability are provided and outputs can be wire OR'ed. Although slower than the LM106 and LM710 (200 ns response time vs 40 ns) the devices are also much less prone to spurious oscillations. The LM111-N has the same pin configuration as the LM106 and LM710.
The LM211-N is identical to the LM111-N, except that its performance is specified over a −25°C to +85°C temperature range instead of −55°C to +125°C. The LM311-N has a temperature range of 0°C to +70°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM111/LM211/LM311 Voltage Comparator datasheet (Rev. E) | 2013/03/27 | |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
| Application note | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013/05/06 | ||
| Application note | AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B) | 2013/05/06 | ||
| Application note | AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B) | 2013/05/06 | ||
| Application note | Intro MF10 - Versatile Mono Active Filter Building Blk (Rev. C) | 2013/04/23 | ||
| Application note | AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C) | 2013/04/22 | ||
| More literature | Die D/S LM311 MDA Voltage Comparator | 2012/09/20 | ||
| Application note | Circuit Techniques for Avoiding Oscillations in Comparator Applications | 2002/10/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |