LM339-N
- Wide Supply Voltage Range
- LM139/139A Series 2 to 36 VDC or ±1
to ±18 VDC - LM2901-N: 2 to 36 VDC or ±1 to ±18 VDC
- LM3302-N: 2 to 28 VDC or ±1 to ±14 VDC
- Very Low Supply Current Drain (0.8 mA) –
Independent of Supply Voltage - Low Input Biasing Current: 25 nA
- Low Input Offset Current: ±5 nA
- Offset Voltage: ±3 mV
- Input Common-Mode Voltage Range Includes
GND - Differential Input Voltage Range Equal to
the Power Supply Voltage - Low Output Saturation Voltage: 250 mV at 4 mA
- Output Voltage Compatible With TTL, DTL, ECL,
MOS, and CMOS Logic Systems - Advantages:
- High-Precision Comparators
- Reduced VOS Drift Overtemperature
- Eliminates Need for Dual Supplies
- Allows Sensing Near GND
- Compatible With All Forms of Logic
- Power Drain Suitable for Battery Operation
The LMx39-N series consists of four independent precision voltage comparators with an offset voltage specification as low as 2 mV maximum for all four comparators. These comparators were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though they are operated from a single power supply voltage.
The LMx39-N series was designed to directly interface with TTL and CMOS. When operated from both plus and minus power supplies, the devices directly interface with MOS logic where the low power drain of the LM339 is a distinct advantage over standard comparators.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMx39-N, LM2901-N, LM3302-N Low-Power Low-Offset Voltage Quad Comparators datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2014/12/31 |
Application note | Application Design Guidelines for LM339, LM393, TL331 Family Comparators Including the New B-versions (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/12/12 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B) | 2013/05/06 | ||
Application note | AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A) | 2013/04/23 | ||
More literature | Die D/S LM339 MDC Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |