8-pin (D) package image

LM4871M 활성

3W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.773
100 249 $1.364
250 999 $1.004
1,000 + 99,999,999 $0.718

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4871MX 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.447 1 99 $1.104 100 249 $0.849 250 999 $0.625 1,000 + 99,999,999 $0.447

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-235C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM4871의 주요 특징

  • No Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors, or Snubber Circuits Required
  • Unity-gain Stable
  • WSON, VSSOP, SOIC, or PDIP Packaging
  • External Gain Configuration Capability
  • Pin Compatible with the LM4861

Key Specifications

  • PO at 10% THD+N, 1kHz
    • LM4871LD: 3Ω , 4Ω Loads; 3W (typ),
      2.5 W (typ)
    • All other LM4871 Packages: 8Ω load
      1.5 W (typ)
  • Shutdown Current 0.6µA (typ)
  • Supply Voltage Range 2.0V to 5.5 V
  • THD at 1kHz at 1W Continuous Average Output Power into 8Ω 0.5% (max)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4871에 대한 설명

The LM4871 is a mono bridged audio power amplifier capable of delivering 3W of continuous average power into a 3Ω load with less than 10% THD when powered by a 5V power supply (see Note). To conserve power in portable applications, the LM4871's micropower shutdown mode (IQ = 0.6µA, typ) is activated when VDD is applied to the SHUTDOWN pin.

Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power, high fidelity audio output. They require few external components and operate on low supply voltages from 2.0V to 5.5V. Since the LM4871 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is ideally suited for low-power portable systems that require minimum volume and weight.

Additional LM4871 features include thermal shutdown protection, unity-gain stability, and external gain set.

Note: An LM4871LD that has been properly mounted to a circuit board will deliver 3W into 3Ω (at 10% THD). The other package options for the LM4871 will deliver 1.5W into 8Ω (at 10% THD). See the section for further information concerning the LM4871LD, LM4871MM, LM4871M, and the LM4871N.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.773
100 249 $1.364
250 999 $1.004
1,000 + 99,999,999 $0.718

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4871MX 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.447 1 99 $1.104 100 249 $0.849 250 999 $0.625 1,000 + 99,999,999 $0.447

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기