전력 관리 DC/DC 스위칭 레귤레이터 DC/DC 컨트롤러

LM5155

활성

2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

제품 상세 정보

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00045 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00045 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
LM51551 활성 히컵을 지원하는 2.2MHz 넓은 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 This product provides additional hiccup protection mode.
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LM5156H 활성 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 Higher operating input voltage up to 60 V with spread spectrum and HTSSOP package.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
12개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
Application brief Avoiding Pulse Skip Operation at Light Load Conditions for Asynchronous Boost Converter Designs PDF | HTML 2025/09/16
Technical article SEPIC 절연 PDF | HTML 2024/03/22
Technical article 다이오드 강하 변화 보상 PDF | HTML 2024/03/22
Technical article 부스트 컨버터로 더 많은 부스트 얻기 PDF | HTML 2024/03/22
More literature LM5155x 2.2MHz 넓은 입력 비동기식 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러 (Rev. E) PDF | HTML 2023/10/09
Application note How to Implement the Soft Start in a Flyback PDF | HTML 2023/07/10
Application note LM5155를 사용하여 절연 플라이백을 설계하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2023/02/06
Application note IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A) PDF | HTML 2022/06/02
E-book An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021/04/21
Functional safety information LM5155x FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020/02/04
Application note How to Design a Boost Converter Using LM5155 2018/12/17
Application brief Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017/11/13

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

LM5155EVM-BST — LM5155 부스트 컨트롤러 평가 모듈

LM5155EVM-BST 평가 모듈은 LM5155의 넓은 입력 비동기식 부스트 컨트롤러의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 6V~18V의 입력에서 2A, 24V의 조정 출력을 제공하여 440KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다.

이 EVM은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다. 기능에는 외부 클록 동기화, 프로그래머블 기울기 보상, 조정 가능한 소프트 스타트, 프로그래머블 사이클별 전류 제한 및 출력 과전압 보호가 포함됩니다.

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 보드

LM5155EVM-FLY — LM5155 플라이백 컨트롤러 평가 모듈

LM5155EVM-FLY 평가 모듈은 넓은 입력 비동기 플라이백 컨트롤러로 LM5155의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 18V~36V의 입력에서 4A의 경우 5V의 조정 출력을 제공하여 250KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다. 이 평가 모듈(EVM)은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다.
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 보드

LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 평가 모듈

LM5155EVM-SEPIC 평가 모듈(EVM)은 넓은 입력 비동기 SEPIC 컨버터로서 LM5155의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 입력 3V~42V에서 최고 2A까지 12V의 조정 출력을 제공하며, 2.2MHz에서 스위칭하도록 설계했습니다.
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 모델

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. F)

SNVMBL2F.ZIP (204 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)

SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN

SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

LM5155-Q1 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL

SNVMBV7.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 모델

Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)

SNVMBY3B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
계산 툴

SNVC224 LM5155/56 Boost Controller Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

계산 툴

SNVC240 LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

계산 툴

SNVR481 LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

레퍼런스 디자인

TIDA-010256 — 128채널 초음파 트랜스미터 시스템 레퍼런스 설계

이 초음파 전송 레퍼런스 설계는 TI의 TX7516 5레벨 펄스 트랜스미터와 고전압 TMUX9832 스위치를 사용합니다. 트랜스미터와 스위치는 채널 수가 많은 초음파 아날로그 프론트 엔드 시스템의 소형 하드웨어 설계 요구 사항을 해결하기 위해 1:4 방식으로 연결됩니다. 또한 이 설계는 TI의 고효율, 소형 풋프린트 전원 모듈 및 SEPIC 토폴로지의 도입을 통해 전체 전원 공급 장치 크기를 줄입니다.
Design guide: PDF
레퍼런스 디자인

PMP40679 — 9.8~13.5V 입력, 46V 300W 출력 인터리브 부스트 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 LM5155 컨트롤러를 사용하는 2개의 부스트 컨버터의 300W 전력 출력 인터리브 조합입니다. 각 컨버터는 연속 150W 및 200W 피크를 출력합니다. LMC555 회로는 두 LM5155에서 150KHz 구형파 신호와 동기식 클록용 반위상 신호를 생성하여 180° 위상 변이로 작동하는 두 컨버터를 만들어 출력 전압 리플을 줄이는 데 도움이 됩니다. 증폭기는 두 컨버터의 입력 전류를 샘플링하고 오류 신호 VC를 출력하여 슬레이브 단계를 제어함으로써 마스터 위상과 전류를 공유합니다. 열과 관련되어 두 위상 간 (...)
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP40488 — 6W 듀얼 출력 SEPIC 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 LM5155 부스트/플라이백/SEPIC 컨트롤러를 사용하여 듀얼 출력 SEPIC 토폴로지로 6W 출력을 제공합니다. 입력은 12VDC이고 출력은 ±60V/50mA입니다. 스위칭 주파수는 500KHz로 설정되어 있습니다. 이 설계는 88.2%의 피크 효율을 달성합니다. 60V 레일의 교차 조정은 총 부하 범위에서 ±4% 이내입니다. 선택적으로 외부 전압 컨트롤 핀을 사용하여 0~60V 사이에서 출력 전압을 조정할 수 있습니다. 고효율 및 작은 PCB 치수(25mm*14mm*4.5mm)로 휴대용 초음파 프로브 (...)
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP30805 — 초소형 오토모티브 SEPIC 레퍼런스 설계

이 초소형 차량용 SEPIC 레퍼런스 설계는 6W 보조 전원 공급 장치를 포함하고 있으며 12V 바이어스 레일을 위해 설계되었습니다. 넓은 입력 범위는 4.5Vmin까지의 하강과 최대 40Vmax의 급등을 허용합니다. 2MHz의 스위칭 주파수로 인해 이중 인덕터가 상당히 작으므로 탁월한 동적 동작이 가능합니다. 컨트롤러 LM5155x-Q1은 비용 효율적이며 관리 전류를 최소화합니다. 옵션인 입력 필터는 반사 리플을 감쇠시키고, SEPIC 토폴로지는 지속적인 입력 전류로 인한 미세 EMI 동작을 지원합니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP22151 — 70W 플라이백 및 37W 부스트 전원 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계에서는 2개의 LM5155 장치를 사용하여 플라이백 및 부스트 전력계를 만듭니다. 플라이백 전력계는 24 +/-10% Vdc 버스에서 절연 28Vdc 버스를 생성하고, 부스트 전력계는 플라이백 출력에서 37Vdc 버스를 생성합니다. 플라이백 전력계에는 최대 70W의 부하를 가할 수 있고, 부스트 전력계에는 최대 37W의 부하를 가할 수 있습니다. 조립 복잡성과 비용을 줄이기 위해 모든 부품은 보드의 한쪽에 배치되었습니다. 두 전력계는 여러 출력 조건에서 90% 이상의 효율을 달성합니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP40555 — 9~60VDC 입력, 12V 및 2A 출력 플라이백 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 LM5155를 사용하는 폭넓은 입력, 12V 및 2A 출력 절연 플라이백 컨버터입니다. 스위칭 주파수는 250kHz이며 시스템의 피크 효율은 입력 24V에서 89.19%입니다. 입력 범위 내 부하 조정은 ±0.5% 이내입니다. 출력의 피크 간 리플은 1A부터 2A 사이 부하 과도 상태에서 296mV 이내이며 슬루율은 1 A/us입니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP40569 — 동기 정류 기능이 있는 36~57Vdc 입력, 5V/4A 출력 절연 플라이백 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 LM5155 및 UCC24612를 사용하는 36~57Vdc 입력, 5V/4A 출력 절연 플라이백 컨버터입니다. 스위칭 주파수는 250kHz입니다. 동기 정류 컨트롤러 UCC24612와 2차 측에 MOSFET을 사용하는 이 시스템은 36V 입력에서 89.29%의 피크 효율을 달성하며, 이 수치는 쇼트키 정류보다 3.86% 높은 것입니다. 정류된 MOSFET의 온도는 전부하 출력에서 쇼트키보다 섭씨 33도 더 낮습니다. 전체 입력 범위 내 부하 조정은 ±0.5% 이내입니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-050023 — Type-3 IEEE802.3bt 지원 플라이백 컨버터 PoE 전동 장치 레퍼런스 설계

이 설계에서는 Power over Ethernet을 통해 전력을 공급받는 장치용의 저비용, Type-3, 클래스 6, 51W 플라이백 컨버터를 보여줍니다. TPS2373-3 PD 컨트롤러는 감지 및 분류를 제공할 뿐만 아니라, 고급 시동 기능을 통해 LM51551-Q1 PWM 컨트롤러에 전원도 공급합니다. 이 설계에서는 42V~57V PoE 입력을 받고, IP 네트워크 카메라 및 무선 액세스 지점 같은 애플리케이션 용도로 12V 레일을 출력합니다.

IEEE802.3bt 지원 PSE 컨트롤러가 필요하신가요? TPS23881을 (...)

Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian