계산 툴
LM51551-Q1
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| White paper | Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters | PDF | HTML | 2023/10/11 | |
| Application note | How to Implement the Soft Start in a Flyback | PDF | HTML | 2023/07/10 | |
| Application note | LM5155를 사용하여 절연 플라이백을 설계하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/02/06 | |
| Functional safety information | LM5155-Q1, LM51551-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020/02/05 | ||
| Application note | How to Design a Boost Converter Using LM5155 | 2018/12/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LM5155EVM-BST — LM5155 부스트 컨트롤러 평가 모듈
LM5155EVM-BST 평가 모듈은 LM5155의 넓은 입력 비동기식 부스트 컨트롤러의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 6V~18V의 입력에서 2A, 24V의 조정 출력을 제공하여 440KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다.
이 EVM은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다. 기능에는 외부 클록 동기화, 프로그래머블 기울기 보상, 조정 가능한 소프트 스타트, 프로그래머블 사이클별 전류 제한 및 출력 과전압 보호가 포함됩니다.
사용 설명서: PDF
평가 보드
LM5155EVM-FLY — LM5155 플라이백 컨트롤러 평가 모듈
LM5155EVM-FLY 평가 모듈은 넓은 입력 비동기 플라이백 컨트롤러로 LM5155의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 18V~36V의 입력에서 4A의 경우 5V의 조정 출력을 제공하여 250KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다. 이 평가 모듈(EVM)은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다.
사용 설명서: PDF
평가 보드
LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 평가 모듈
LM5155EVM-SEPIC 평가 모듈(EVM)은 넓은 입력 비동기 SEPIC 컨버터로서 LM5155의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 입력 3V~42V에서 최고 2A까지 12V의 조정 출력을 제공하며, 2.2MHz에서 스위칭하도록 설계했습니다.
시뮬레이션 모델
LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. F)
SNVMBL2F.ZIP (204 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델
LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)
SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델
LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN
SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI Reference Design
계산 툴
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인
PMP30784 — 2MHz 차량용 SEPIC 레퍼런스 디자인
이 SEPIC 컨버터 레퍼런스 디자인은 2MHz 스위칭 주파수를 위해 설계되었습니다. 하드 스위치 토폴로지에 높은 스위칭 주파수를 적용하면 FET 및 정류기의 스위칭 손실과 권선 손실 증가, 코어 손실 및 AC 손실이 증가합니다. 이러한 손실을 최소화하려면 FET과 듀얼 인덕터를 신중하게 선택해야 합니다. 이렇게 하면 비동기 정류로 피크 전류 2A에서 거의 90%의 효율성을 달성할 수 있습니다. 이 레퍼런스 디자인은 펄스 부하, 0.2-2A에서 연속, 전류 과도 90%로 스위칭하도록 설계되었습니다. 최적의 부하 조정을 위해 루프 (...)
Test report: PDF
레퍼런스 디자인
PMP30921 — 4W DCM(불연속 전도 모드) 1차측 조정 플라이백 레퍼런스 설계
3개의 절연 출력 권선이 추가로 포함된 이 초소형 4W 플라이백 컨버터는 총 4개의 출력을 생성합니다. 1차 권선과 보조 권선 사이의 권선 비율이 1:1이면 기존 RCD 스너버를 AC 플라잉 커패시터로 대체할 수 있어 더 나은 효율성과 더 낮은 EMI를 제공합니다. 이를 위해서는 가장 낮은 누설 인덕턴스가 필요합니다. 입력 차량용 범위는 7V~42V 서지입니다. 3개의 출력은 LDO에 의해 사후 조정되어 라인 및 부하 조정과 PSRR(전원 공급 장치 리플 제거)을 개선합니다.
전도 방출을 감쇠하기 위해 차동 입력 필터가 (...)
Test report: PDF
레퍼런스 디자인
PMP30951 — 절연 10W PSR(1차측 조정) DCM-플라이백 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에는 자동차 IGBT 드라이브를 제공하는 데 사용되는 소형 절연 보조 전원 공급 장치가 도입됩니다. 3개의 절연 출력은 3개의 게이트 컨트롤을 지원합니다. 각 출력은 +15V 및 -5V를 공급합니다. 1차 측에는 10V 출력이 추가로 제공됩니다. 변압기 권선을 단순화하기 위해 ZENER 다이오드에 의한 가상 접지가 2차 측에 구현되며 대칭 부하에 적합합니다.
플라이백 컨버터는 입력 전압 크랭킹이 최소 5V 이하이고 로드 덤프가 최대 42V까지 지원됩니다.
Test report: PDF
레퍼런스 디자인
PMP22771 — 인버터 및 모터 드라이브 애플리케이션용 4개 출력 플라이백 바이어스 컨버터 레퍼런스 설계
이 절연 1차 조정 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계는 총 8개의 출력 전압을 제공합니다. 이러한 출력은 +18V 및 -5.1V 출력의 4개의 절연 쌍으로 구성되어 있으며, 3개의 쌍은 최대 25mA를 지원하고 1개의 쌍은 최대 75mA를 지원합니다. 이러한 출력은 총 6개의 IGBT(고압측 드라이버 3개의 경우 25mA, 저압측 드라이버 3개의 경우 75mA)의 IGBT 드라이버 바이어스 공급으로 사용하도록 설계되었습니다. 단일 변압기를 통해 소형 폼 팩터에서 7V~32V의 입력 전압 범위에서 작동합니다.
레퍼런스 디자인
PMP30805 — 초소형 오토모티브 SEPIC 레퍼런스 설계
이 초소형 차량용 SEPIC 레퍼런스 설계는 6W 보조 전원 공급 장치를 포함하고 있으며 12V 바이어스 레일을 위해 설계되었습니다. 넓은 입력 범위는 4.5Vmin까지의 하강과 최대 40Vmax의 급등을 허용합니다. 2MHz의 스위칭 주파수로 인해 이중 인덕터가 상당히 작으므로 탁월한 동적 동작이 가능합니다. 컨트롤러 LM5155x-Q1은 비용 효율적이며 관리 전류를 최소화합니다. 옵션인 입력 필터는 반사 리플을 감쇠시키고, SEPIC 토폴로지는 지속적인 입력 전류로 인한 미세 EMI 동작을 지원합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |