LM51561-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C TA
- Functional Safety-Capable
- Suited for wide input operating range car battery applications
- 3.5-V to 60-V Operating range (65-V abs max)
- 2.97-V to 16-V When BIAS = VCC
- Minimum boost supply voltage 1.5 V when BIAS ≥ 3.5 V
- Input transient protection up to 65 V
- Minimized battery drain
- Low shutdown current (IQ ≤ 2.6 µA)
- Low operating current (IQ ≤ 490 µA)
- Small solution size and low cost
- Maximum switching frequency of 2.2 MHz
- 12-Pin WSON package (3 mm × 2 mm) with wettable flanks
- Integrated error amplifier allows primary-side regulation without optocoupler (flyback)
- Minimized undershoot during cranking (start-stop application)
- EMI mitigation
- Selectable dual random spread spectrum
- Lead-less package
- Higher efficiency with low-power dissipation
- 100-mV ±7% accurate current limit threshold
- Strong 1.5-A peak standard MOSFET driver
- Supports external VCC supply
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- Dynamically programmable switching frequency from 100 kHz to 2.2 MHz
- Integrated protection features
- Constant peak current limiting over input voltage
- Optional hiccup mode overload protection (see the Device Comparison Table)
- Programmable line UVLO
- OVP protection
- Thermal shutdown
- Accurate ±1% accuracy feedback reference
- Programmable extra slope compensation
- Adjustable soft start
- PGOOD indicator
- Create a custom design using the LM5156x-Q1 with the WEBENCH power designer
The LM5156x-Q1 (LM5156-Q1 and LM51561-Q1) device is a wide input range, non-synchronous boost controller that uses peak current mode control. The device can be used in boost, SEPIC, and flyback topologies.
The LM5156x-Q1 device can start up from a 1-cell battery with a minimum of 2.97 V if the BIAS pin is connected to the VCC pin. It can operate with the input supply voltage as low as 1.5 V if the BIAS pin is greater than 3.5 V.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM5156x-Q1 2.2-MHz Wide VIN 65-V Non-synchronous Boost/SEPIC/Flyback Controller with Dual Random Spread Spectrum datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/01/05 |
| White paper | Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters | PDF | HTML | 2023/10/11 | |
| Application note | How to Implement the Soft Start in a Flyback | PDF | HTML | 2023/07/10 | |
| Application note | EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
| Application note | LM5156을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
| Functional safety information | LM34966-Q1, LM5156x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/04/28 | |
| Technical article | Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology | PDF | HTML | 2021/03/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5155EVM-FLY — LM5155 플라이백 컨트롤러 평가 모듈
LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 평가 모듈
LM5156EVM-BST — LM5156 부스트 컨트롤러 평가 모듈
LM5156EVM-BST 평가 모듈(EVM)은 LM5156-Q1의 넓은 입력 전압 비동기 부스트 컨트롤러의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 3V~12V의 입력에서 3A, 12V의 조정 출력을 제공하여 440KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다.
이 EVM은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다. 기능에는 외부 클록 동기화, 확산 스펙트럼 오실레이터 디더링 지원, 프로그래머블 기울기 보상, 조정 가능한 소프트 스타트, 프로그래머블 사이클별 전류 제한 및 출력 과전압 보호가 (...)
Unencrypted LM5156-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. H)
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
PMP31246 — 변조된 출력 전압을 지원하는 불연속 모드 SEPIC 레퍼런스 설계
PMP30805 — 초소형 오토모티브 SEPIC 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |