전력 관리 DC/DC 스위칭 레귤레이터 DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q1

활성

2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

제품 상세 정보

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00045 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00045 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LM3481-Q1 활성 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러 LM3481-Q1 has a lower start-up of 2.97-V and supports standard FETs

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

LM5155EVM-BST — LM5155 부스트 컨트롤러 평가 모듈

LM5155EVM-BST 평가 모듈은 LM5155의 넓은 입력 비동기식 부스트 컨트롤러의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 6V~18V의 입력에서 2A, 24V의 조정 출력을 제공하여 440KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다.

이 EVM은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다. 기능에는 외부 클록 동기화, 프로그래머블 기울기 보상, 조정 가능한 소프트 스타트, 프로그래머블 사이클별 전류 제한 및 출력 과전압 보호가 포함됩니다.

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 보드

LM5155EVM-FLY — LM5155 플라이백 컨트롤러 평가 모듈

LM5155EVM-FLY 평가 모듈은 넓은 입력 비동기 플라이백 컨트롤러로 LM5155의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 18V~36V의 입력에서 4A의 경우 5V의 조정 출력을 제공하여 250KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다. 이 평가 모듈(EVM)은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다.
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 보드

LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 평가 모듈

LM5155EVM-SEPIC 평가 모듈(EVM)은 넓은 입력 비동기 SEPIC 컨버터로서 LM5155의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 입력 3V~42V에서 최고 2A까지 12V의 조정 출력을 제공하며, 2.2MHz에서 스위칭하도록 설계했습니다.
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 모델

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. F)

SNVMBL2F.ZIP (204 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)

SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN

SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

LM5155-Q1 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL

SNVMBV7.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 모델

Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)

SNVMBY3B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
계산 툴

SNVC224 LM5155/56 Boost Controller Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

계산 툴

SNVC240 LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

계산 툴

SNVR481 LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

많은 TI 레퍼런스 설계에는 LM5155-Q1이(가) 포함됩니다.

레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.

패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian