데이터 시트
LM5156H-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C TA
- Maximum operating temperature 150°C TJ
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Suited for wide input operating range car battery applications
- 3.5-V to 60-V Operating range (65-V abs max)
- 2.97-V to 16-V when BIAS = VCC
- Minimum boost supply voltage 1.5 V when BIAS ≥ 3.5 V
- Input transient protection up to 65 V
- Minimized battery drain
- Low shutdown current ( IQ ≤ 2.6 µA )
- Low operating current ( IQ ≤ 490 µA )
- Small solution size and low cost
- Maximum switching frequency of 2.2 MHz
- Integrated error amplifier allows primary-side regulation without optocoupler (flyback)
- Minimized undershoot during cranking (start-stop application)
- EMI mitigation
- Selectable dual random spread spectrum
- Higher efficiency with low-power dissipation
- 100-mV ±7% accurate current limit threshold
- Strong 1.5-A peak standard MOSFET driver
- Supports external VCC supply
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- Dynamically programmable switching frequency from 100 kHz to 2.2 MHz
- Integrated protection features
- Constant peak current limiting over input voltage
- Optional hiccup mode overload protection (see the Device Comparison Table)
- Programmable line UVLO
- OVP protection
- Thermal shutdown
- Accurate ±1% accuracy feedback reference
- Programmable extra slope compensation
- Adjustable soft start
- PGOOD indicator
- 14-Pin HTSSOP package (5.0 mm × 4.4 mm)
- Create a custom design using the LM5156xH-Q1 with the WEBENCH power designer
The LM5156xH-Q1 (LM5156H-Q1 and LM51561H-Q1) device is a wide input range, non-synchronous boost controller that uses peak current mode control. The device can be used in boost, SEPIC, and flyback topologies.
The device can start up from a 1-cell battery with a minimum of 2.97 V if the BIAS pin is connected to the VCC pin. It can operate with the input supply voltage as low as 1.5 V if the BIAS pin is greater than 3.5 V.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM5156xH-Q1 2.2-MHz Wide VIN 65-V Non-synchronous Boost/SEPIC/Flyback Controller with 150°C Maximum Junction Temperature datasheet | PDF | HTML | 2020/09/23 |
| White paper | Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters | PDF | HTML | 2023/10/11 | |
| Application note | EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
| Application note | LM5156을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
| Functional safety information | LM34966-Q1, LM5156x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/04/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LM5156HEVM-FLY — LM5156H 플라이백 컨트롤러 평가 모듈
LM5156HEVM-FLY 평가 모듈(EVM)은 넓은 입력 비동기 플라이백 컨트롤러로서 LM51561(TSSOP 패키지)의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 18V~36V의 입력에서 4A의 경우 5V의 조정 출력을 제공하여 250KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다. 이 평가 모듈(EVM)은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다.
시뮬레이션 모델
Unencrypted LM5156-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. H)
SNVMBV9H.ZIP (205 KB) - PSpice Model
계산 툴
계산 툴
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인
PMP22817 — 통합 변압기 레퍼런스 설계로 차량 SPI 프로그래밍 가능한 게이트 드라이버 및 바이어스 공급 장치
이 레퍼런스 디자인은 트랙션 인버터 및 온보드 충전기에서 전력 스위치를 위한 절연 바이어스 전원 및 절연 게이트 드라이버를 제공합니다. 바이어스 전원과 드라이버는 모두 800VDC 버스 애플리케이션에 필요한 높은 절연(1분 동안 3kV RMS)을 제공합니다. 절연 바이어스가 24VDC에 +15V 및 -5V 게이트 드라이브 바이어스를 제공합니다. 절연 드라이버는 이러한 고전력 스위치를 신속하게 켜고 끄는 데 필요한 높은 전류(최대 30A 피크)를 제공하며 고급 보호 기능을 제공합니다. PMP22817은 또한 조정된 24V를 제공하는 (...)
Test report: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |