24-pin (DW) package image

LM629M-8/NOPB 활성

정밀 모션 컨트롤러

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
이 제품은 기존 설계에 사용할 수 있습니다. 그러나 새로운 설계의 경우 대안을 고려하는 것이 좋습니다.
비교 대상 장치와 유사한 기능.
DRV8706HQRHBRQ1 활성

오프라인 진단 및 인라인 전류 감지 증폭기를 지원하는 오토모티브 40V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM629MX-8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 LM629 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 30 | TUBE

LM629의 주요 특징

  • 32-bit Position, Velocity, And Acceleration Registers
  • Programmable Digital PID Filter with 16-bit Coefficients
  • Programmable Derivative Sampling Interval
  • 8- or 12-bit DAC Output Data (LM628)
  • 8-bit Sign-magnitude PWM Output Data (LM629)
  • Internal Trapezoidal Velocity Profile Generator
  • Velocity, Target Position, and Filter Parameters may be Changed During Motion
  • Position and Velocity Modes of Operation
  • Real-time Programmable Host Interrupts
  • 8-bit Parallel Asynchronous Host Interface
  • Quadrature Incremental Encoder Interface with Index Pulse Input
  • Available in a 28-pin Dual In-line Package or a SOIC-24 Package (LM629 Only)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM629에 대한 설명

The LM628/LM629 are dedicated motion-control processors designed for use with a variety of DC and brushless DC servo motors, and other servomechanisms which provide a quadrature incremental position feedback signal. The parts perform the intensive, real-time computational tasks required for high performance digital motion control. The host control software interface is facilitated by a high-level command set. The LM628 has an 8-bit output which can drive either an 8-bit or a 12-bit DAC. The components required to build a servo system are reduced to the DC motor/actuator, an incremental encoder, a DAC, a power amplifier, and the LM628. An LM629-based system is similar, except that it provides an 8-bit PWM output for directly driving H-switches. The parts are fabricated in NMOS and packaged in a 28-pin dual in-line package or a SOIC-24 package (LM629 only). Both 6 MHz and 8 MHz maximum frequency versions are available with the suffixes -6 and -8, respectively, used to designate the versions. They incorporate an SDA core processor and cells designed by SDA.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM629MX-8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.