LM98555
- All CCD Drivers Integrated into One Package
- High Strength Drivers Designed Specifically for CCD Loads
- Ability to Scale Clock Driver Strength
- Skew Specifications Ensured
- Separate Input and Output Power Supplies
- CMOS Process Technology
- 64-Pin HTSSOP Package with Extended Power Handling Capability
Key Specifications
- Supply Voltage
- Inputs 3.0 to 5.5V
- Drivers 4.5 to 5.8V
- Maximum Output Skew Between P1A and P2A Outputs 0.5 ns
- Maximum Power Handling 2.0W
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM98555 is a highly integrated driver circuit intended for CCD driving applications. It combines 25 drivers of varying drive strengths into one chip to provide a complete CCD driving solution. Due to this one-chip integration, optimal skew control is achieved for this demanding application.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM98555 CCD Driver datasheet (Rev. D) | 2013/04/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치