48-pin (DGG) package image

LM98714CCMTX/NOPB 활성

통합 CCD/CIS 센서 타이밍 생성기 및 LVDS 출력을 지원하는 3채널 16비트 45MSPS 디지털 복사기 AFE

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM98714CCMT/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 38 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (DGG) | 48
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

LM98714의 주요 특징

  • LVDS/CMOS Outputs
  • LVDS/CMOS Pixel Rate Input Clock or ADC Input Clock
  • CDS or S/H Processing for CCD or CIS Sensors
  • Independent Gain/Offset Correction for Each Channel
  • Digital Black Level Correction Loop for Each Channel
  • Programmable Input Clamp Voltage
  • Flexible CCD/CIS Sensor Timing Generator
  • Key Specifications
    • Maximum Input Level: 1.2 or 2.4 Volt Modes
      • (Both with + or – Polarity Option)
    • ADC Resolution: 16-Bit
    • ADC Sampling Rate: 45 MSPS
    • INL: ±23 LSB (Typ)
    • Channel Sampling Rate: 15/22.5/30 MSPS
    • PGA Gain Steps: 256 Steps
    • PGA Gain Range: 0.7 to 7.84x
    • Analog DAC Resolution: ±9 Bits
    • Analog DAC Range: ±300 mV or ±600 mV
    • Digital DAC Resolution: ±6 Bits
    • Digital DAC Range: –1024 LSB to + 1008 LSB
    • SNR: –74dB (at 0 dB PGA Gain)
    • Power Dissipation: 505 mW (LVDS) 610 mW (CMOS)
    • Operating Temp: 0 to 70°C
    • Supply Voltage: 3.3 V Nominal (3.0 V to 3.6 V Range)

LM98714에 대한 설명

The LM98714 is a fully integrated, high performance 16-Bit, 45 MSPS signal processing solution for digital color copiers, scanners, and other image processing applications. High-speed signal throughput is achieved with an innovative architecture utilizing Correlated Double Sampling (CDS), typically employed with CCD arrays, or Sample and Hold (S/H) inputs (for Contact Image Sensors and CMOS image sensors). The signal paths utilize 8 bit Programmable Gain Amplifiers (PGA), a ±9-Bit offset correction DAC and independently controlled Digital Black Level correction loops for each input. The PGA and offset DAC are programmed independently allowing unique values of gain and offset for each of the three inputs. The signals are then routed to a 45 MHz high performance analog-to-digital converter (ADC). The fully differential processing channel shows exceptional noise immunity, having a very low noise floor of –74dB. The 16-bit ADC has excellent dynamic performance making the LM98714 transparent in the image reproduction chain.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM98714CCMT/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 38 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.