LMD18201
- Delivers up to 3A Continuous Output
- Operates at Supply Voltages up to 55V
- Low RDS(ON) Typically 0.33Ω per Switch at 3A
- TTL and CMOS Compatible Inputs
- No “Shoot-Through” Current
- Thermal Warning Flag Output at 145°C
- Thermal Shutdown (Outputs Off) at 170°C
- Internal Clamp Diodes
- Shorted Load Protection
- Internal Charge Pump with External Bootstrap Capability
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMD18201 is a 3A H-Bridge designed for motion control applications. The device is built using a multi-technology process which combines bipolar and CMOS control circuitry with DMOS power devices on the same monolithic structure. The H-Bridge configuration is ideal for driving DC and stepper motors. The LMD18201 accommodates peak output currents up to 6A. Current sensing can be achieved via a small sense resistor connected in series with the power ground lead. For current sensing without disturbing the path of current to the load, the LMD18200 is recommended.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMD18201 3A, 55V H-Bridge datasheet (Rev. D) | 2013/04/09 | |
White paper | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019/03/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-220 (NDJ) | 11 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치