48-pin (RHS) package image

LMK04133SQ/NOPB 활성

1840~2160MHz VCO가 통합된 지터 클리너: 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS용 2 출력

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK04133SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMK04133SQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 WQFN (RHS) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMK04133의 주요 특징

  • Cascaded PLLatinum PLL Architecture
    • PLL1Redundant Reference Inputs Loss of Signal
      DetectionAutomatic and Manual Selection of
      Reference Clock Input
    • PLL2Phase Detector Rate up to 100 MHzInput
      Frequency-DoublerIntegrated VCO
  • Outputs
    • LVPECL/2VPECL, LVDS, and
      LVCMOS Formats
    • Support Clock Rates up to 1080 MHz
    • Five Dedicated Channel Divider Blocks
    • Common Output Frequencies Supported:
      30.72 MHz, 61.44 MHz, 62.5 MHz,
      74.25 MHz, 75 MHz, 77.76 MHz, 100 MHz,
      106.25 MHz, 125 MHz, 122.88 MHz,
      150 MHz, 155.52 MHz, 156.25 MHz, 159.375 MHz,
      187.5 MHz, 200 MHz,
      212.5 MHz, 245.76 MHz, 250 MHz, 311.04 MHz,
      312.5 MHz, 368.64 MHz,
      491.52 MHz, 622.08 MHz, 625 MHz, 983.04 MHz
  • MICROWIRE (SPI) Programming Interface
  • Industrial Temperature Range: –40 to 85 °C
  • 3.15 V to 3.45 V Operation
  • Package: 48 Pin WQFN (7.0 × 7.0 × 0.8 mm)

LMK04133에 대한 설명

The LMK04100 family of precision clock conditioners provides jitter cleaning, clock multiplication and distribution without the need for high-performance VCXO modules.

When connected to a recovered system reference clock and a VCXO, the device generates 5 low jitter clocks in LVCMOS, LVDS, or LVPECL formats.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK04133SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMK04133SQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.