64-pin (NKD) package image

LMK04816BISQE/NOPB 활성

듀얼 루프 PLL을 갖춘 3 입력의 저잡음 클록 지터 클리너

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK04816BISQ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMK04816BISQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 WQFN (NKD) | 64
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMK04816의 주요 특징

  • Ultralow RMS Jitter Performance
    • 100-fs RMS Jitter (12 kHz to 20 MHz)
    • 123-fs RMS Jitter (100 Hz to 20 MHz)
  • Dual-Loop PLLATINUM™ PLL Architecture
    • PLL1
      • Integrated Low-Noise Crystal Oscillator
        Circuit
      • Holdover Mode When Input Clocks are Lost
        • Automatic or Manual Triggering and
          Recovery
    • PLL2
      • Normalized 1-Hz PLL Noise Floor of
        –227 dBc/Hz
      • Phase Detector Rate Up to 155 MHz
      • OSCin Frequency-Doubler
      • Integrated Low-Noise VCO
      • VCO Frequency Ranges From 2370 MHz
        to 2600 MHz
  • Three Redundant Input Clocks With LOS
    • Automatic and Manual Switch-Over Modes
  • 50% Duty Cycle Output Divides, 1 to 1045 (Even
    and Odd)
  • LVPECL, LVDS, or LVCMOS Programmable
    Outputs
  • Precision Digital Delay, Fixed or Dynamically-
    Adjustable
  • 25-ps Step Analog Delay Control, Up to 575 ps
  • 1/2 Clock Distribution Period Step Digital Delay,
    up to 522 Steps
  • 13 Differential Outputs; up to 26 Single-Ended
    • Up to 5 VCXO and Crystal-Buffered Outputs
  • Clock Rates of Up to 2600 MHz
  • 0-Delay Mode
  • Three Default Clock Outputs at Power Up
  • Multi-Mode: Dual PLL, Single PLL, and Clock
    Distribution
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +85°C
  • 3.15-V to 3.45-V Operation
  • Package: 64-Pin WQFN (9.0 × 9.0 × 0.8 mm)

LMK04816에 대한 설명

The LMK04816 device is the industry’s highest performance clock conditioner with superior clock jitter cleaning, generation, and distribution with advanced features to meet next generation system requirements. The dual-loop PLLATINUM architecture enables 111-fs RMS jitter (12 kHz to 20 MHz) using a low-noise VCXO module or sub-200-fs RMS jitter (12 kHz to 20 MHz) using a low-cost external crystal and varactor diode.

The dual-loop architecture consists of two high-performance phase-locked loops (PLL), a low-noise crystal oscillator circuit, and a high-performance voltage controlled oscillator (VCO). The first PLL (PLL1) provides a low-noise jitter cleaner function while the second PLL (PLL2) performs the clock generation. PLL1 can be configured to either work with an external VCXO module or the integrated crystal oscillator with an external tunable crystal and varactor diode. When used with a very narrow loop bandwidth, PLL1 uses the superior close-in phase noise (offsets below 50 kHz) of the VCXO module or the tunable crystal to clean the input clock. The output of PLL1 is used as the clean input reference to PLL2 where it locks the integrated VCO. The loop bandwidth of PLL2 can be optimized to clean the far-out phase noise (offsets above 50 kHz) where the integrated VCO outperforms the VCXO module or tunable crystal used in PLL1.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK04816BISQ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMK04816BISQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.