6-pin (SIA) package image

LMK61E08-SIAT 활성

내부 EEPROM을 지원하는 초저지터 프로그래밍 가능 오실레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK61E08-SIAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 QFM (SIA) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMK61E08의 주요 특징

  • Ultra-Low Noise, High Performance
    • Jitter: 90-fs RMS Typical fOUT > 100 MHz on LMK61E08
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity on LMK61E08
  • Flexible Output Format on LMK61E08
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±25 ppm
  • System Level Features
    • Glitch-Less Frequency Margining: Up to ±1000 ppm From Nominal
    • Internal EEPROM: User Configurable Start-Up Settings
  • Other Features
    • Device Control: Fast Mode I2C up to 1000 kHz
    • 3.3-V Operating Voltage
    • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
    • 7-mm × 5-mm 6-Pin Package
  • Default Frequency:
    • 70.656 MHz

LMK61E08에 대한 설명

The LMK61E08 family of ultra-low jitter PLLatinum™ programmable oscillators uses fractional-N frequency synthesizers with integrated VCOs to generate commonly used reference clocks. The output on LMK61E08 can be configured as LVPECL, LVDS, or HCSL. The device features self-start-up from on-chip EEPROM to generate a factory-programmed default output frequency, or the device registers and EEPROM settings are fully programmable in-system through an I2C serial interface. The device provides fine and coarse frequency margining control through an I2C serial interface, making it a digitally-controlled oscillator (DCXO).

The PLL feedback divider can be updated to adjust the output frequency without spikes or glitches in steps of <1ppb using a PFD of 12.5 MHz (R divider=4, doubler disabled) for compatibility with xDSL requirements, or in steps of <5.2 ppb using a PFD of 100 MHz (R divider=1, doubler enabled) for compatibility with broadcast video requirements. The frequency margining features also facilitate system design verification tests (DVT), such as standards compliance and system timing margin testing.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK61E08-SIAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기