6-pin (DLE) package image

LMK6HA10000ADLET 활성

저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 HCSL 오실레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK6HA10000ADLER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSON (DLE) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMK6H의 주요 특징

  • High-performance differential and single-ended output Oscillator, supporting any fixed frequency within the below range:
    • LMK6D: 1MHz to 400MHz, LVDS output
    • LMK6H: 1MHz to 400MHz, HCSL output
    • LMK6P: 1MHz to 400MHz, LVPECL output
    • LMK6C: 1MHz to 200MHz, LVCMOS output
  • Ultra-low jitter:
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P: 100fs typical / 125fs maximum RMS jitter at 156.25MHz (12kHz to 20MHz)
    • LMK6C: 350fs typical / 500fs maximum RMS jitter at 100MHz (12kHz to 20MHz)
    • LMK6H: PCIe Gen 1 to Gen 6 compliant
  • ±25ppm total frequency stability inclusive of 10 years aging and all other factors
  • Smallest industry standard DLE and DLF packages
  • Support extended industrial temperature grade:
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H: –40°C to 85°C
    • LMK6C: –40°C to 105°C
  • Integrated LDO for robust supply noise immunity:
    • –72dBc PSRR at 500kHz ripple
  • Start-up time: < 5ms
  • Standard frequencies:
    • LVCMOS (MHz): 1, 2.04, 4, 8.192, 10, 12, 12.288, 16, 19.2, 20, 23.5, 24, 24.57, 25, 25.6, 26, 26.21, 27, 28.12, 32.768, 33.333, 40, 48, 49.15, 50, 54, 60, 65.53, 66, 74.25, 76.8, 80, 100, 108, 125, 133.330 and 156.25
    • Differential (MHz): 25, 26, 32.5, 50, 51.84, 54, 65, 76.8, 80, 100, 108, 122.88, 125, 133.330, 148.35, 148.5, 150, 155.52, 156.25, 161.1328125, 200, 312.5, and 400
  • Device can support any frequency between 1MHz to 400MHz. Contact TI representative for any frequency and samples needed

LMK6H에 대한 설명

Texas Instruments’ Bulk-Acoustic Wave (BAW) is a micro-resonator technology that enables integration of high-precision BAW resonator directly into packages with ultra-low jitter clock circuitry. BAW is fully designed and manufactured at TI factories like other silicon-based fabrication processes.

The LMK6x device is an ultra-low jitter, fixed-frequency oscillator which incorporates the BAW as the resonator source. The device is factory-programmed per specific operation mode, including frequency, voltage, output type, and function pin. With a high-performance fractional frequency divider, the LMK6x is capable of producing any frequency within the specified range providing a single device family for all frequency needs.

The high-performance clocking, mechanical stability, flexibility, and small package options for this device are designed for reference and core clocks in high-speed SERDES used in telecommunications, data and enterprise network, and industrial applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK6HA10000ADLER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기