이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
LMV7275-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 3: –40°C to 85°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Device Temperature Grade 3: –40°C to 85°C
- (VS = 1.8 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified). - Single or Dual Supplies
- Open Drain Output
- Ultra Low Supply Current 9 µA Per Channel
- Low Input Bias Current 10 nA
- Low Input Offset Current 200 pA
- Low Ensured VOS 4 mV
- Propagation Delay 880 ns (20-mV Overdrive)
- Input Common Mode Voltage Range 0.1 V
Beyond Rails
The LMV7275-Q1 is a single rail-to-rail input low power comparator, characterized at supply voltages of 1.8 V, 2.7 V, and 5 V. It consumes as little as 9-µA supply current per channel while achieving a 800-ns propagation delay.
The LMV7275-Q1 is available in a SC-70 package. With these tiny packages, the PCB area can be significantly reduced. They are ideal for low voltage, low power, and space-critical designs.
The LMV7275-Q1 features an open-drain output stage that allows for wired-OR configurations. The open-drain output also offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage up to 5.5 V, regardless of the supply voltage of the LMV7275-Q1, which is useful for level-shifting applications.
The LMV7275-Q1 is built with Texas Instruments' advance submicron silicon-gate BiCMOS process. It has bipolar inputs for improved noise performance, and CMOS outputs for lowest negative output swing.

TI.com 재고에서 유사한 제품 확인
유사한 사양을 가진 제품, 사용 가능한 TI.com 재고별로 정렬. 지금 보기
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV7275-Q1 Automotive Single 1.8-V Low Power Comparator With Rail-to-Rail Input datasheet | PDF | HTML | 2015/09/09 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP22510 — 스위치드 커패시터 통합 벅(SCIB) 전원 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-01421 — 센서리스 위치 측정을 위한 오토모티브 브러시드 모터 리플 카운터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |