LMV762
- VS = 5 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified - Input Offset Voltage 0.2 mV
- Input Offset Voltage (Maximum Over Temp) 1 mV
- Input Bias Current 0.2 pA
- Propagation Delay (OD = 50 mV) 120 ns
- Low Supply Current 300 µA
- CMRR 100 dB
- PSRR 110 dB
- Extended Temperature Range −40°C to +125°C
- Push-Pull Output
- Ideal for 2.7-V and 5-V Single-Supply Applications
- Available in Space-Saving Packages:
- 6-Pin SOT-23 (Single With Shutdown)
- 8-Pin SOIC (Single With Shutdown)
- 8-Pin SOIC and VSSOP (Dual Without
Shutdown)
- LMV762Q-Q1 is Qualified for Automotive
Applications - AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to
+125°C Ambient Operating Temperature
Range - Device HBM ESD Classification Level 1C
- Device CDM ESD Classification Level M2
- Device Temperature Grade 1: –40°C to
The LMV76x devices are precision comparators intended for applications requiring low noise and low input offset voltage. The LMV761 single has a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The LMV761 is available in a space-saving 6-pin SOT-23 or 8-Pin SOIC package. The LMV762 dual is available in 8-pin SOIC or VSSOP package. The LMV762Q-Q1 is available VSSOP and SOIC packages.
These devices feature a CMOS input and push-pull output stage. The push-pull output stage eliminates the need for an external pullup resistor.
The LMV76x are designed to meet the demands of small size, low power and high performance required by portable and battery-operated electronics.
The input offset voltage has a typical value of 200 µV at room temperature and a 1-mV limit over temperature.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV76x and LMV762Q-Q1 Low-Voltage, Precision Comparator With Push-Pull Output datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2015/10/28 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
More literature | Die D/S LMV762 MDC Low Voltage, Precision Comparator w/Push-Pull Output | 2012/09/28 | ||
User guide | LM5072 5V out 25W IEEE 802.3at Compliant POE+ PD Power Ref Design User Guide | 2012/01/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010054 — 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.