LP339-N
- Ultra-low power supply current drain (60 µA)-independent of the supply voltage (75 µW/comparator at +5 VDC)
- Low input biasing current: 3 nA
- Low input offset current: ±0.5 nA
- Low input offset voltage: ±2 mV
- Input common-mode voltage includes ground
- Output voltage compatible with MOS and CMOS logic
- High output sink current capability (30 mA at VO=2 VDC)
- Supply Input protected against reverse voltages
The LP339 consists of four independent voltage comparators designed specifically to operate from a single power supply and draw typically 60 µA of power supply drain current over a wide range of power supply voltages. Operation from split supplies is also possible and the ultra-low power supply drain current is independent of the power supply voltage. These comparators also feature a common-mode range which includes ground, even when operated from a single supply.
Applications include limit comparators, simple analog-to-digital converters, pulse, square and time delay generators; VCO's; multivibrators; high voltage logic gates. The LP339 was specifically designed to interface with the CMOS logic family. The ultra-low supply current makes the LP339 valuable in battery powered applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP339 Ultra-Low Power Quad Comparator datasheet (Rev. A) | 2004/05/10 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
More literature | Die D/S LP339 MWA Ultra-Low Power Quad Comparator | 2012/09/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.