LPV7215
- (For V+ = 1.8 V, Typical Unless Otherwise Noted)
- Ultra-Low Power Consumption: 580 nA
- Wide Supply Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
- Propagation Delay: 4.5 µs
- Push-Pull Output Current Drive at 5 V 19 mA
- Temperature Range: −40°C to 125°C
- Rail-to-Rail Input
- Tiny 5-Pin SOT-23 and SC70 Packages
The LPV7215 device is an ultra-low-power comparator with a typical power supply current of 580 nA. It has the best-in-class power supply current versus propagation delay performance available among TIs low-power comparators. The propagation delay is as low as 4.5 µs with 100-mV overdrive at 1.8-V supply.
Designed to operate over a wide range of supply voltages, from 1.8 V to 5.5 V, with ensured operation at 1.8 V, 2.7 V, and 5 V, the LPV7215 is ideal for use in a variety of battery-powered applications. With rail-to-rail common-mode voltage range, the LPV7215 is well suited for single-supply operation.
Featuring a push-pull output stage, the LPV7215 allows for operation with absolute minimum power consumption when driving any capacitive or resistive load.
Available in a choice of space-saving packages, the LPV7215 is ideal for use in handheld electronics and mobile phone applications. The LPV7215 is manufactured with TI's advanced VIP50 process.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LPV7215 Micropower, CMOS Input, RRIO, 1.8-V, Push-Pull Output Comparator datasheet (Rev. J) | PDF | HTML | 2016/08/31 |
Application brief | Headphone Jack Detection in Personal Electronics Using Comparators | 2018/02/09 | ||
Application note | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017/12/08 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.