PCM1755
- 24-bit resolution
- Analog performance (VCC = 5 V)
- Dynamic range: 106 dB
- SNR: 106 dB, typical
- THD+N: 0.002%, typical
- Full-scale output: 4 VPP, typical
- 4× or 8× oversampling digital filter
- Stop-band attenuation: –50 dB
- Pass-band ripple: ±0.04 dB
- Sampling frequency: 5 kHz to 200 kHz
- System clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS, 1152 fS with auto detect
- Hardware control (PCM1754)
- I2S and 16-bit word, right-justified
- 44.1 kHz digital de-emphasis
- Soft mute
- Zero flag for L-, R-channel common output
- Power supply: 5-V single supply
- Small 16-lead SSOP package, lead-free
The PCM1753, PCM1754, and PCM1755 (PCM175x) devices are stereo digital-to-analog converters (DACs) based on TI’s enhanced delta-sigma architecture. This enhanced architecture employs 4th-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent dynamic performance and improved clock jitter tolerance. The PCM175x devices easily interface with audio DSP and decoder chips because of the devices support of industry-standard audio data formats with 16-bit and 24-bit data. The PCM175x devices can be controlled in a hardware mode, or through a full set of user-programmable functions that are accessible through a three-wire serial control port that supports register-write functions.
The PCM1753 is pin compatible with the PCM1748, PCM1742, and PCM1741, except for pin 5.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치