이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
PCM1870
- Analog Front End:
- Stereo Single End Input With MUX
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Boost Amplifier and Bias
- Analog Performances Dynamic Range: 90 dB
- Power-Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- Low Power Dissipation:
- 13 mW in Record, 1.8/2.4 V, 48 kHz, Stereo
- 5.3 mW in Record, 1.8/2.4 V, 8 kHz, Mono
- 3.3 µW in All Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Auto Level Control for Recording
- Operation by Single Clock Input Without PLL
- System Clock: Common Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Soft Mute
- Power Up/Down Control for Each Module
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/12/20-dB Boost for Microphone Input
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter and Two-Stage Notch Filter
- Pop Noise Reduction Circuit
- Package:
- 24-QFN (4 mm × 5 mm)
- 24-DSBGA (2.49 mm × 3.49 mm)
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Movie Digital Still Camera
- PMP/DMB, Voice Recorder
The PCM1870 is a low-power stereo ADC designed for portable digital audio applications, with line-input amplifier, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, sound effects, and auto level control (ALC). It is available in 24-QFN (4-mm × 5-mm) and 24-DSBGA (2.49-mm × 3.49-mm) packages to save footprint. The PCM1870 accepts right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a 2- or 3-wire serial control port.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16 Bits Low Power Stereo Audio ADC w/Microphone Bias & Microphone Amplifier datasheet (Rev. A) | 2007/09/07 | |
EVM User's guide | DEM-DAI1870 EVM User's Guide | 2008/02/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치