PGA103
- DIGITALLY PROGRAMABLE GAINS:
G=1, 10, 100V/V - CMOS/TTL-COMPATIBLE INPUTS
- LOW GAIN ERROR: ±0.05% max, G=10
- LOW OFFSET VOLTAGE DRIFT: 2mV/°C
- LOW QUIESCENT CURRENT: 2.6mA
- LOW COST
- 8-PIN PLASTIC DIP, SO-8 PACKAGES
- APPLICATIONS
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- GENERAL PURPOSE ANALOG BOARDS
- MEDICAL INSTRUMENTATION
The PGA103 is a programmable-gain amplifier for general purpose applications. Gains of 1, 10, or 100 are digitally selected by two CMOS/TTL-compatible inputs. The PGA103 is ideal for systems that must handle wide dynamic range signals.
The PGA103s high speed circuitry provides fast settling time, even at G=100 (8ms to 0.01%). Bandwidth is 250kHz at G=100, yet quiescent current is only 2.6mA. It operates from ±4.5V to ±18V power supplies.
The PGA103 is available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface-mount packages, specified for the 40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Programmable Gain Amplifier datasheet | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치