PGA205
- DIGITALLY PROGRAMMABLE GAIN:
- PGA204: G=1, 10, 100, 1000V/V
- PGA205: G=1, 2, 4, 8V/V
- LOW OFFSET VOLTAGE: 50µV max
- LOW OFFSET VOLTAGE DRIFT: 0.25µV/°C
- LOW INPUT BIAS CURRENT: 2nA max
- LOW QUIESCENT CURRENT: 5.2mA typ
- NO LOGIC SUPPLY REQUIRED
- 16-PIN PLASTIC DIP, SOL-16 PACKAGES
- APPLICATIONS
- DATA ACQUISITION SYSTEM
- GENERAL PURPOSE ANALOG BOARDS
- MEDICAL INSTRUMENTATION
The PGA204 and PGA205 are low cost, general purpose programmable-gain instrumentation amplifiers offering excellent accuracy. Gains are digitally selected: PGA2041, 10, 100, 1000, and PGA2051, 2, 4, 8V/V. The precision and versatility, and low cost of the PGA204 and PGA205 make them ideal for a wide range of applications.
Gain is selected by two TTL or CMOS-compatible address lines, A0 and A1. Internal input protection can withstand up to ±40V on the analog inputs without damage.
The PGA204 and PGA205 are laser trimmed for very low offset voltage (50µV), drift (0.25µV/°C) and high common-mode rejection (115dB at G=1000). They operate with power supplies as low as ±4.5V, allowing use in battery operated systems. Quiescent current is 5mA.
The PGA204 and PGA205 are available in 16-pin plastic DIP, and SOL-16 surface-mount packages, specified for the &3150;40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Programmable Gain Instrumentation Amplifier datasheet | 2000/09/27 | |
Application note | Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치