PGA206
- DIGITALLY PROGRAMMABLE GAINS:
- PGA206: G=1, 2, 4, 8V/V
- PGA207: G=1, 2, 5, 10V/V
- TRUE INSTRUMENTATION AMP INPUT
- FAST SETTLING: 3.5µs to 0.01%
- FET INPUT: IB = 100pA max
- INPUT PROTECTION: ±40V
- LOW OFFSET VOLTAGE: 1.5mV max
- 16-PIN DIP, SOL-16 SOIC PACKAGES
- APPLICATIONS
- MULTIPLE-CHANNEL DATA ACQUISITION
- MEDICAL, PHYSIOLOGICAL AMPLIFIER
- PC-CONTROLLED ANALOG INPUT BOARDS
The PGA206 and PGA207 are digitally programmable gain instrumentation amplifiers that are ideally suited for data acquisition systems.
The PGA206 and PGA207's fast settling time allows multiplexed input channels for excellent system efficiency. FET inputs eliminate IB errors due to analog multiplexer series resistance.
Gains are selected by two CMOS/TTL-compatible address lines. Analog inputs are internally protected for overloads up to ±40V, even with the power supplies off. The PGA206 and PGA207 are laser-trimmed for low offset voltage and low drift
The PGA206 and PGA207 are available in 16-pin plastic DIP and SOL-16 surface-mount packages. Both are specified for –40°C to +85°C operation.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치