16-pin (PW) package image

PGA281AIPW 활성

제로 드리프트, 고전압 프로그래머블 게인 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PGA281AIPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

PGA281의 주요 특징

  • Wide Input Range: ±15.5 V at ±18 V Supply
  • Binary Gain Steps: 128 V/V to 1/8 V/V
  • Additional Scaling Factor: 1 V/V and 1 3/8 V/V
  • Low Offset Voltage: 5 µV at G = 128
  • Near-Zero Long-Term Drift of Offset Voltage
  • Near-Zero Gain Drift: 0.5 ppm/°C
  • Excellent Linearity: 1.5 ppm
  • Excellent CMRR: 140 dB
  • High Input Impedance
  • Very Low 1/f Noise
  • Differential Signal Output
  • Overload Detection
  • TSSOP-16 Package

PGA281에 대한 설명

The PGA281 is a high-precision instrumentation amplifier with a digitally-controllable gain and signal-integrity test capability. This device uses proprietary autozeroing techniques to offer low offset voltage, near-zero offset and gain drift, excellent linearity, and nearly no 1/f noise.

The PGA281 is optimized to provide an excellent common-mode rejection of greater than 110 dB (G = 1) over a wide frequency range. Superior common-mode and supply rejection supports high-resolution, precise measurement. The 36-V supply capability and wide, high-impedance input range comply with requirements for universal signal measurement.

The PGA281 offers multiple internal gain options from ⅛ V/V (attenuation) to 176 V/V, making this a universal, high-performance, analog front-end suitable for a wide variety of applications. The fully differential, rail-to-rail output is designed to easily interface a wide range of input signals to the low-voltage domain of high-resolution analog-to-digital converters (ADCs).

The PGA281 is available in a TSSOP-16 package and is specified over a temperature range of –40°C to +105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PGA281AIPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기