PGA309-HT
- Complete Bridge Sensor Conditioner
- Voltage Output: Ratiometric or Absolute
- Digital Cal: No Potentiometers/Sensor Trims
- Sensor Error Compensation
- Span, Offset, and Temperature Drifts
- Low Error, Time-Stable
- Sensor Linearization Circuitry
- Temperature Sense: Internal or External
- Calibration Lookup Table Logic
- Uses External EEPROM (SOT23-5)
- Over/Under-Scale Limiting
- Sensor Fault Detection
- +2.7V TO +5.5V Operation
- Small TSSOP-16 Package
The PGA309 is a programmable analog signal conditioner designed for bridge sensors. The analog signal path amplifies the sensor signal and provides digital calibration for zero, span, zero drift, span drift, and sensor linearization errors with applied stress (pressure, strain, etc.). The calibration is done via a One-Wire digital serial interface or through a Two-Wire industry-standard connection. The calibration parameters are stored in external nonvolatile memory (typically SOT23-5) to eliminate manual trimming and achieve long-term stability.
The all-analog signal path contains a 2x2 input multiplexer (mux), auto-zero programmable-gain instrumentation amplifier, linearization circuit, voltage reference, internal oscillator, control logic, and an output amplifier. Programmable level shifting compensates for sensor dc offsets.
The core of the PGA309 is the precision, low-drift, no 1/f noise Front-End PGA (Programmable Gain Amplifier). The overall gain of the Front-End PGA + Output Amplifier can be adjusted from 2.7V/V to 1152V/V. The polarity of the inputs can be switched through the input mux to accommodate sensors with unknown polarity output. The Fault Monitor circuit detects and signals sensor burnout, overload, and system fault conditions.
For reference application information, see the commercial device PGA309 User's Guide (SBOU024) available for download at www.ti.com.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Voltage Output Programmable Sensor Conditioner, PGA309-HT datasheet (Rev. A) | 2013/12/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치