PGA4311
- DIGITALLY-CONTROLLED ANALOG VOLUME CONTROL:
Four Independent Audio Channels
Serial Control Interface
Zero Crossing Detection
Mute Function - WIDE GAIN AND ATTENUATION RANGE:
+31.5dB to –95.5dB with 0.5dB Steps - LOW NOISE AND DISTORTION:
120dB Dynamic Range
0.0004% THD+N at 1kHz (U–Grade)
0.0002% THD+N at 1kHz (A–Grade) - NOISE-FREE LEVEL TRANSITIONS
- LOW INTERCHANNEL CROSSTALK:
–130dBFS - POWER SUPPLIES: ±5V Analog, +5V Digital
- AVAILABLE IN AN SOP-28 PACKAGE
- APPLICATIONS
- AUDIO AMPLIFIERS
- MIXING CONSOLES
- MULTI–TRACK RECORDERS
- BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
- MUSICAL INSTRUMENTS
- EFFECTS PROCESSORS
- A/V RECEIVERS
- CAR AUDIO SYSTEMS
The PGA4311 is a highperformance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 loads directly without buffering. The 3-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining of multiple PGA4311 devices.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PGA4311: 4-Channel Audio Volume Control datasheet (Rev. A) | 2002/04/24 | |
EVM User's guide | PGA4311EVM: Evaluation Module | 2002/01/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PGA4311EVM — PGA4311 평가 모듈
The PGA4311 is a high-performance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 ohm loads (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.