SN5400
- Package Options Include:
- Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
- Shrink Small-Outline (DB)
- Ceramic Flat (W)
- Ceramic Chip Carriers (FK)
- Standard Plastic (N)
- Ceramic (J)
- Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
- Inputs Are TTL Compliant; VIH = 2 V and
VIL = 0.8 V - Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
- SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55ºC to 125ºC
The SNx4xx00 devices contain four independent,
2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A .B or Y = A + B in positive logic.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx400, SNx4LS00, and SNx4S00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/05/19 |
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015/12/02 | ||
User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007/01/16 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 | ||
Application note | Designing With Logic (Rev. C) | 1997/06/01 | ||
Application note | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996/10/01 | ||
Application note | Live Insertion | 1996/10/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치