패키징 정보
패키지 | 핀 CFP (W) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE |
SN54AC00의 주요 특징
- 2-V to 6-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 6 V
- Max tpd of 7 ns at 5 V
SN54AC00에 대한 설명
The AC00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = (A B)\ or Y = A\ + B\ in positive logic.