SN54AC74-SP

활성

클리어 및 프리셋을 지원하는 듀얼 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

제품 상세 정보

Number of channels 2 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 100 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Number of channels 2 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 100 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
  • 2V to 6V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 10 ns at 5V
  • 2V to 6V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 10 ns at 5V

The ’AC74 devices are dual positive-edge-triggered D-type flip-flops.

The ’AC74 devices are dual positive-edge-triggered D-type flip-flops.

다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
신규 SN54SC2T74-SEP 활성 클리어, 프리셋 및 통합 레벨 시프터를 지원하는 방사능 내성 듀얼 D형 플립플롭 Voltage range (1.2V to 5.5V)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SNx4AC74 Dual Positive-Edge-Triggered D-type Flip-Flops with Clear and Preset datasheet (Rev. G) PDF | HTML 2024/07/26