SN54ACT373-SP
- Operation of 4.5V to 5.5V VCC
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 10ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
These 8-bit latches feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. The devices are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx4ACT373 Octal D-Type Transparent Latches with 3-State Outputs datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/05/13 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치