패키징 정보
패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE |
SN54ALS11A의 주요 특징
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Max tpd of 5.5 ns at 5 V
SN54ALS11A에 대한 설명
These devices contain three independent 3-input positive-AND gates. They perform the Boolean functions Y = A B C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.