20-pin (FK) package image

SNJ54ALS11AFK 활성

군사용, 3채널, 4입력, 4.5V~5.5V 초고속(4ns) 양극 AND 게이트

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
다음과 동일: 5962-86841012A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-86841012A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

SN54ALS11A의 주요 특징

  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • Max tpd of 5.5 ns at 5 V

SN54ALS11A에 대한 설명

These devices contain three independent 3-input positive-AND gates. They perform the Boolean functions Y = A • B • C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-86841012A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기