SN54HC373-DIE
- Wide Operating Voltage Range
- High-Current 3-State True Outputs Can
Drive Up To 15 LSTTL Loads - Low Power Consumption
- Typical tpd = 13 ns
- Low Input Current
- Full Parallel Access for Loading
This 8-bit latch features 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. It is particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The eight latches of the SN54HC373-DIE are transparent D-type latches. While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When LE is taken low, the Q outputs are latched at the levels that were set up at the D inputs.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치