SN54HC4024
- Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300 mil DIPs
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
The 'HC4024 is an asynchronous 7-stage binary counter designed with an input pulse-shaping circuit. The outputs of all stages are available externally. A high clear signal asynchronously clears the counter and resets all outputs low. The count is advanced on the high-to-low transition of the clock pulse. Applications include time-delay circuits, counter controls, and frequency-dividing circuits.
The SN54HC4024 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74HC4024 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
15개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치