SN54HC573A-SP
- Wide Operating Voltage Range from 2 V to 6 V
- High-Current 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly up to 15 LSTTL Loads
- Low Power Consumption: 80-µA Maximum ICC
- Typical tpd = 21 ns
- ±6-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current: 1 µA (Maximum)
- Bus-Structured Pinout
The SNx4HC573A devices are octal transparent D-type latches that feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs respond to the data (D) inputs. When LE is low, the outputs are latched to retain the data that was set up.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
22개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치