SN54LVC373A
- Operate From 1.65 V to 3.6 V
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 6.8 ns at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Supports Mixed-Mode Signal Operation
on All Ports
(5-V Input/Output Voltage With 3.3-V VCC) - Ioff Supports Live-Insertion, Partial-Power-Down Mode,
and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
JESD 17 - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- On Products Compliant to MIL-PRF-38535, All
Parameters Are Tested Unless Otherwise Noted.
On All Other Products, Production Processing
Does Not Necessarily Include Testing of All
Parameters.
The SN54LVC373A octal transparent D-type latch is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC373A octal transparent D-type latch is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
30개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치