다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
SN65220-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Design to Protect Submicron 3-V or 5-V Circuits from Noise Transients
- Port ESD Protection Capability Exceeds:
- 15-kV Human Body Model
- 2-kV Machine Model
- Available in a WCSP Chip-Scale Package
- Stand-Off Voltage . . . 6 V Min
- Low Current Leakage . . . 1 µA Max at 6 V
- Low Capacitance . . . 35 pF Typ
- APPLICATIONS
- USB 1.1 Host, Hub, or Peripheral Ports
The SN65220 is a single transient voltage suppressor designed to provide electrical noise transient protection to universal serial bus (USB) 1.1 ports. Note that the input capacitance of the device makes it unsuitable for high-speed USB 2.0 applications.
Any cabled I/O can be subjected to electrical noise transients from various sources. These noise transients can cause damage to the USB transceiver and/or the USB ASIC if they are of sufficient magnitude and duration.
USB ports are typically implemented in 3-V or 5-V digital CMOS with limited ESD protection. The SN65220 can significantly increase the port ESD protection level and reduce the risk of damage to the circuits of the USB port. The IEC1000-4-2 ESD performance of the SN65220 is measured at the system level. Therefore, system design impacts the results of these tests. A high compliance level may be attained with proper board design and layout.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | USB Port Transient Suppressors datasheet (Rev. A) | 2008/06/23 | |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치