SN74ABT377A
- State-of-the-Art EPIC-IIBTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
- Latch-Up Performance Exceeds 500 mA Per JEDEC Standard JESD-17
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 1 V at VCC = 5 V, TA = 25°C
- High-Drive Outputs (-32-mA IOH, 64-mA IOL)
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW), Shrink Small-Outline (DB), and Thin Shrink Small-Outline (PW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Plastic (N) and Ceramic (J) DIPs, and Ceramic Flat (W) Package
EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
These 8-bit positive-edge-triggered D-type flip-flops with a clock (CLK) input are particularly suitable for implementing buffer and storage registers, shift registers, and pattern generators.
Data (D) input information that meets the setup time requirements
is transferred to the Q outputs on the positive-going edge of the
clock pulse if the common clock-enable () input is low. Clock triggering
occurs at a particular voltage level and is not directly related to
the transition time of the positive-going pulse. When the buffered
clock (CLK) input is at either the high or low level, the D-input
signal has no effect at the output. The circuits are designed to
prevent false clocking by transitions at
.
The SN54ABT377 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ABT377A is characterized for operation from -40°C to 85°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치