패키징 정보
패키지 | 핀 SOP (NS) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC10의 주요 특징
- 2V to 6V VCC operation
- Inputs accept voltages to 6V
- Max tpd of 6.5ns at 5V
SN74AC10에 대한 설명
The AC10 devices contain three independent 3-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A • B • C or Y = A + B + C in positive logic.