SN74AHC00

활성

4채널, 2입력, 2V~5.5V NAND 게이트

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • Operating range 2V to 5.5V
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • Operating range 2V to 5.5V
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17

The ’AHC00 devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

The ’AHC00 devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
SN74HCS00 활성 슈미트 트리거 입력을 지원하는 4채널, 2입력, 2V~6V 저전력 NAND 게이트 Larger voltage range (2V to 6V)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
21개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SNx4AHC00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet (Rev. M) PDF | HTML 2024/05/15
* Radiation & reliability report EP Microcircuit Qualification Report - SN74AHC00MPWREP 2019/09/23
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021/07/26
Selection guide Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018/07/06
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 2017/06/12
Application note How to Select Little Logic (Rev. A) 2016/07/26
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015/12/02
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007/01/16
Product overview Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004/11/04
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004/07/08
Application note Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004/06/22
Application note Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002/12/02
Application note Texas Instruments Little Logic Application Report 2002/11/01
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002/08/29
Design guide AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000/02/24
Application note Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 1999/09/08
Product overview Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998/04/01
Application note Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997/12/01
Application note Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997/08/01
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997/06/01
Application note Live Insertion 1996/10/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
시뮬레이션 모델

HSPICE Model of SN74AHC00 (Rev. A)

SCLJ008A.ZIP (98 KB) - HSpice Model
시뮬레이션 모델

SN74AHC00 Behavioral SPICE Model

SCLM287.ZIP (7 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

SN74AHC00 IBIS Model

SCEM516.ZIP (35 KB) - IBIS Model
레퍼런스 디자인

TIDEP0036 — 효율적인 OPUS 코덱 솔루션 구현을 위해 TMS320C6657을 사용한 레퍼런스 설계

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF