SN74AHC123A
- Operating range 2V to 5.5V VCC
- Schmitt-trigger circuitry on A, B, and CLR inputs for slow input transition rates
- Edge triggered from active-high or active-low gated logic inputs
- Retriggerable for very long output pulses
- Overriding clear terminates output pulse
- Glitch-free power-up reset on outputs
- Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
The ’AHC123A devices are dual retriggerable monostable multivibrators designed for 2V to 5.5V VCC operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
22개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치