SN74AHC164
- Operating range 2V to 5.5V VCC
- Low delay, 14ns maximum (VCC = 5V, CL = 50pF)
- Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
The SN74AHC164 is an 8-bit shift register with AND-gated serial inputs and an asynchronous clear (CLR) input. Outputs are directly connected to the internal shift register, resulting in immediate output changes as values are shifted into the register. The gated serial (A and B) inputs permit complete control over incoming data; a low at either input inhibits entry of the new data and resets the first flip-flop to the low level at the next clock (CLK) pulse. A high-level input enables the other input, which then determines the state of the first flip-flop. Data at the serial inputs can be changed while CLK is high or low, provided the minimum set-up time requirements are met. Clocking occurs on the low-to-high-level transition of CLK.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치