패키징 정보
패키지 | 핀 SOIC (D) | 16 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R |
SN74AHC174에 대한 설명
The AHC174 devices are positive-edge-triggered D-type flip-flops with a direct clear (CLR) input and are designed for 2V to 5.5V VCC operation.