데이터 시트
SN74AHC1G86-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- ±4000V Human-Body Model (HBM) ESD Classification Level 3A
- ±1000V Charged-Device Model (CDM) ESD Classification Level C5
- Operating range of 2V to 5.5V
- Maximum tpd of 10ns at 5V
- Low power consumption, 10µA maximum ICC
- ±8mA output drive at 5V
- Schmitt-trigger action at all inputs makes the circuit tolerant for slower input rise and fall time
The SN74AHC1G86-Q1 is a single 2-input exclusive-OR gate. The device performs the Boolean function Y = A ⊕ B or Y = AB + A B in positive logic.
A common application is as a true/complement element. If one of the inputs is low, the other input is reproduced in true form at the output. If one of the inputs is high, the signal on the other input is reproduced inverted at the output.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
21개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치