SN74AHC594
- Operating range 2V to 5.5V VCC
- 8-bit serial-in, parallel-out shift registers with storage
- Independent direct overriding clears on shift and storage registers
- Independent clocks for shift and storage registers
- Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000V human-body model (A114-A)
- 1000V charged-device model (C101)
The SNx4AHC594 devices contain an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. Separate clocks and direct overriding clear ( SRCLR, RCLR) inputs are provided on the shift and storage registers. A serial (QH′) output is provided for cascading purposes.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
21개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-010049 — IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
This 8-channel, group-isolated, digital input module reference design, focuses on applications with the need for industrial functional safety. This design has diagnostics implemented to help detect both permanent and transient random hardware faults. The concept of this input module has been (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01333 — ISOW7841을 사용하는 8채널 절연 고전압 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
The TIDA-01333 isolated high voltage analog input module reference design has eight channels supporting both, voltage and current measurement. In addition, 4 channels support common-mode voltages up to ±160V. Isolation of +5V line and the Serial Peripheral Interface (SPI) (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00550 — PLC용 듀얼 채널-채널 절연 범용 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00550, a dual channel-to-channel isolated universal analog input module reference design for programmable logic controllers (PLCs), combines precision and flexibility. This reference design, used in conjunction with sensor transmitters, can measure standard input voltages and currents as (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00764 — 8채널 절연 고전압 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
This reference design is a high-voltage analog input module with eight channels. Each channel can be used for both voltage and current measurement. The design uses 16-bit analog-to-digital converter (ADC) ADS8681 that can handle input voltage of up to ±12.288 V. This make any (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치