SN74AHCT16373
- Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
- Inputs are TTL-Voltage Compatible
- Distributed VCC and GND Pins Minimize High-Speed
Switching Noise - Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883,
Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model
(C = 200 pF, R = 0) - Package Options Include:
- Plastic Shrink Small-Outline (DL) Package
- Thin Shrink Small-Outline (DGG) Package
- Thin Very Small-Outline (DGV) Package
- 80-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Package
Using 25-mil Center-to-Center Spacings
The SNxAHCT16373 devices are 16-bit transparent D-type latches with 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치