16-pin (D) package image

SN74ALS158D 활성

쿼드러플 1/2 데이터 선택기/멀티플렉서

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
CD74ACT157M96 활성 쿼드 비인버팅 2입력 멀티플렉서
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
자세한 SN74ALS158 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

SN74ALS158의 주요 특징

  • Buffered Inputs and Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

SN74ALS158에 대한 설명

These data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full data selection to the four output gates. A separate strobe (G\) input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The ´ALS157A and SN74AS157 present true data. The ´ALS158 and SN74AS158 present inverted data to minimize propagation delay time.

The SN54ALS157A and SN54ALS158 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS157A, SN74ALS158, SN74AS157, and SN74AS158 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.